Referencia del componente
Tecnología Wassermann
Distribuidor giratorio | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Metal

Distribuidores de giro
Serie DVR

- Adecuado para cargas bajas y altas
- Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 pasillos neumáticos
- Con 4...12 pasajes eléctricos
Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
1. Distribuidores de giro

- Adecuado para cargas bajas y altas
- Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 pasillos neumáticos
- Con 4...12 pasajes eléctricos
3. Pinzas autocentrantes de tres dedos

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
Task & Solution
Nuestro distribuidor giratorio DVR y una brida angular de la serie WFR en uso en Wassermann Technologie GmbH.
Componentes estándar montados